製品がカートに追加されました

Edmund Optics®

資料センター

 240名を超えるエンジニアによる、信頼できる技術資料の豊富なライブラリです。

フィルター
Search Results for: 新製品 顕微鏡関連 (35)
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
New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.
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
Specialized coatings can minimize thermal lensing in ultrafast laser systems, which are particularly susceptible to detrimental thermal effects.
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
SCHWARZ ブラックミラー

不要な迷光を最小化するSCHWARZ ブラックミラーについて。不要な透過は、ミラーの基板を直接通過したり、基板内でゴースト反射を起こしたりするため、レーザーシステムの性能を低下させ、さらにはレーザーの安全性の問題を引き起こすこともあります。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

単一材料による 非球面アクロマートレンズ

Single-Material Aspheric Achromats correct chromatic aberrations with a unique geometry, leading to numerous benefits over conventional achromatic lenses.
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
耐久化したイメージングレンズ

Not all ruggedized imaging lenses feature the same type of ruggedization. Learn about the advantages and disadvantages of each type at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

2µmレーザー

The unique absorption properties of 2µm lasers allow them to create small and precise cuts for medical and materials processing applications

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

フリースペース 光通信:コネクテッドワールドを実現する高速かつ安全なワイヤレス通信

コネクテッドワールドを実現する高速かつ安全なワイヤレス通信、フリースペース光通信とは?レーザーを用いたフリースペース光 (FSO) 通信には、衛星から望遠鏡のような地上の基地局への伝送、衛星から別の衛星への伝送、地上の異なる場所間の伝送等が含まれます。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

次世代の球面レンズ

Traditional spherical lenses are evolving due to the increasing demands of applications. Learn about the future of spherical lenses at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

ステムミラー

Mounting flat mirrors by their edges in a kinematic mount imparts stress onto the mirror surface. This results in distortion and reduced quality of the reflected wavefront, which is especially noticeable when using high-quality mirrors. Stemmed mirrors, on the other hand, are mounted from a smaller diameter “stem” protruding from the back of the mirror, resulting in significantly reduced stress on the mirror surface, high stability, and cost reduction and can be used as a replacement for a more expensive and complex kinematic mount and a conventional mirror.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

Hyperspectral and Multispectral Imaging

Hyperspectral imaging (HSI) and multispectral imaging (MSI) are two related technologies that make use of specialized vision systems to acquire extra image information from extended regions of the electromagnetic spectrum aside from the visible spectrum.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

半導体スーパーミラー

Semiconductor supermirrors offer high reflectivity and outperform many IR mirrors on the market. Learn more about these new supermirrors at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

過酷な環境に対応する 耐久化イメージングシステム

オートメーション化の進展を可能にする、衝撃や振動、浸水、温度変化などに耐えるよう耐久化が施された過酷な環境対応レンズ

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

Trends in Machine Vision Camera Technology

Four major trending topics in machine vision technology include edge artificial intelligence (edge AI), AI paired with high-resolution sensors, event-based machine vision, and affordability of SWIR sensor technology.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

超薄型ロングパス & ショートパスフィルター

Innovative ultra-thin filters provide flexibility, scratch resistance, and durability comparable to most hard oxide coatings. Learn more at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

液体レンズ実装テレセントリックレンズ

Image Quality of a Telecentric with the Flexibility of a Liquid Lens

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

高分散超短パルスミラー

Pulse Compression and Dispersion Compensation for Ultrafast Lasers